Публікуйте свої продукти
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Заархівовано

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • Сімейство продуктівExterior Systems
  • Група продуктівExterior Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-09-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall