Публікуйте свої продукти
TOPIQ® Alpha 15
Knauf Ceiling Solutions

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 is a mineral acoustic ceiling tile in 15 mm and available in Board, Tegular 24/90 and Tegular 15/90 edge details. With its smooth laminated surface, it offers excellent sound absorption performance Class A and high light reflectance. It is highly humidity-resistant (100% RH) and offers exceptional safety with fire resistance Euroclass A1. This makes TOPIQ® Alpha 15 an ideal choice for office and education environments where acoustics and safety play a leading role. TOPIQ® Alpha 15 is accredited with Eurofins Indoor Air Comfort®.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTOPIQ-Alpha-15
  • Сімейство продуктівMINERAL Ceiling Solutions
  • Група продуктівTOPIQ®
  • Дата публікації2025-01-31
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

Доступність регіону

Азія Південна Америка Європа Африка