Публікуйте свої продукти
TOPIQ® Alpha 20
Knauf Ceiling Solutions

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 is a soft mineral acoustic ceiling tile in 20 mm and available in Board, Tegular 24/90, and Tegular 15/90 edge details. With its smooth laminated surface, it offers excellent sound absorption performance Class A and high light reflectance. It is highly humidity-resistant (100% RH) and offers exceptional safety with fire reaction Euroclass A1. This makes TOPIQ® Alpha 20 an ideal choice for office and education environments where acoustics and safety play a leading role. TOPIQ® Alpha 20 is accredited with French VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, the M1 Emission Classification of Building Materials, and the German Blue Angel ecolabel.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTOPIQ-Alpha-20
  • Сімейство продуктівMINERAL Ceiling Solutions
  • Група продуктівTOPIQ®
  • Дата публікації2025-01-31
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

Доступність регіону

Азія Південна Америка Європа Африка