Публікуйте свої продукти
Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB101 Vertical Wall Mounted Baby Changing Station

    • Koala polyethylene surface mounted vertical baby changing station. Full length steel-on-steel hinges with 11 gauge steel mounting bracket eliminating plastic wear points and providing superior child protection and durability. Gas spring mechanism ensures smooth open and close. Bed surface exclusively contains Microban antimicrobial, reducing odor causing bacteria. Liner dispenser holds 20 liners. Contributes to LEED certified building requirements.Offers a space saving solution in cramped restrooms.
    • Built-in liner cavity and two bag hooks.
    • Includes child safety straps.
    • Supports up to 55 pounds.
    • Constructed with 46% recycled materials.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Brand Name: Koala Kare
      Color White: Granite
      Ean: 0749628417660 , 0893145002059
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Item Weight: 0.010 ounces
      Load Capacity: 55 pounds
      Material: Plastic
      Model Number: KB101-05
      Number of Items: 1
      Part Number: KB101-05
      Special Features: Safety Straps

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKoala-Kare-KB101-Vertical-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBaby Changing Station
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-12
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)35.5
    • Ширина (у дюймах)22
    • Глибина (у дюймах)5.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати