Публікуйте свої продукти
Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser
Koala Kare

Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser

  • The Stainless Steel Diaper Dispenser is made with 18 -gauge, type 304 satin-finish stainless steel.
  • The shelves of the Diaper Dispenser are easily reset for loading by running the index finger up the right side of the shelves until they lock in place. The top shelf has an automatic empty device that will cause the coin mechanism to reject all coins when the dispenser is empty.
  • The product is set to vend at one dollar but can be adjusted to multiple coin settings.

As Featured on Amazon.com

Специфікація

  • Product Dimensions: 5.2 x 12.2 x 42 inches
    Item Weight: 42 pounds
    Manufacturer: Koala Kare

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKoala-Kare-KB143-SS-Diaper-Dispenser
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівBaby Changing Station Accessory
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-12
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)42
  • Ширина (у дюймах)12.2
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Заголовок OmniClassToilet and Bath Specialties

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати