Публікуйте свої продукти
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Advance 9.8kW

    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер11785002
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівAdvance
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)665
    • Глибина (мм)115
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)4.14
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти