Публікуйте свої продукти
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 9.8kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, its features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер11785004
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівAdvance Flex
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)226
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)115
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)4.39
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти