Публікуйте свої продукти
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
    Mira Showers

    Mira Comfort Bath Filler

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath Filler tap is exceptional in design and quality.
    Специфікація
    • Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOMFORTBATHFILLER
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівComfort
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)113
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)166
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFlow Controller
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти