Публікуйте свої продукти
Mira Comfort Bath/Shower Mixer
Mira Comfort Bath/Shower Mixer
    Mira Showers

    Mira Comfort Bath/Shower Mixer

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath/Shower Mixer is exceptional in design and quality.
    Специфікація
    • Control type: Manual Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Push button diverter Two mode handshower with handset holder 1.75m hose KIWA UK approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOMFORTBSM
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівComfort
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)113
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)166
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFlow Controller
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти