Публікуйте свої продукти
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
Mira Comfort Monobloc Basin Mixer
    Mira Showers

    Mira Comfort Monobloc Basin Mixer

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Basin Monobloc tap is exceptional in design and quality.
    Специфікація
    • Flexible installation hoses Pop up waste included Quick-fix installation Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCOMFORTMONOBLOC
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівComfort
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)151
    • Ширина (мм)47
    • Глибина (мм)148
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти