Публікуйте свої продукти
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
Mira Escape 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Escape 9.8kW

    Stylish chrome design with all the reassurance of thermostatic temperature control. Experience great performance from a longer-lasting shower.
    Специфікація
    • Control type: Thermostatic SMA Phased shutdown flushes hot water from the tank to make it safe for the next user Factory set to safe maximum temperature at 48°C Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 45 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: Brass inlet connector. 15mm compression fitting Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Class A Energy Efficiency Rating Sensi-flo™ technology helps prevent scalding if the showerhead or hose become blocked Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Separate temperature and flow controls Four spray 9cm showerhead with rub clean nozzles
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерESCAPE98
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівEscape
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)660
    • Ширина (мм)207
    • Глибина (мм)79
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2.27
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти