Публікуйте свої продукти
Mira Flight Low Rectangle 1400 x 800 Tray 4 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1400 x 800 Tray 4 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1400 x 800 Tray 4 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1400 x 800 Tray 4 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Low Rectangle 1400 x 800 Tray 4 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Специфікація
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFLIGHTLOWREC1400X8004UPS
    • Сімейство продуктівShower Trays
    • Група продуктівFlight Low
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1400
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)40
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)31.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти