Публікуйте свої продукти
Mira Flight Rectangle 900 x 760 4 Upstands
Mira Flight Rectangle 900 x 760 4 Upstands
    Mira Showers

    Mira Flight Rectangle 900 x 760 4 Upstands

    There's more to the Mira Flight Rectangle shower tray than meets the eye. Contemporary, tough and stylish it is designed to retain its colour and comes complete with Biocote® technology, proven to reduce bacteria by up to 99.9%
    Специфікація
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFLIGHTREC900X7604UPS
    • Сімейство продуктівShower Trays
    • Група продуктівFlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)900
    • Ширина (мм)760
    • Глибина (мм)90
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)27.04
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти