Публікуйте свої продукти
Mira Honesty Bath/Shower Mixer
Mira Honesty Bath/Shower Mixer
Mira Honesty Bath/Shower Mixer
    Mira Showers

    Mira Honesty Bath/Shower Mixer

    Add a touch of class to your bathroom, with the distinctive look of Mira Honesty. Combining hard angles with softened corners, it's the perfect 'family-friendly' bath/shower mixer.
    Специфікація
    • Flexible installation hoses Pop up waste included Quick-fix installation Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10 bar (100 metre head) KIWA UK approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHONESTYBSM
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівHonesty
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)112
    • Ширина (мм)233
    • Глибина (мм)143
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)3.16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти