Публікуйте свої продукти
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
Mira Minilite BIV
    Mira Showers

    Mira Minilite BIV

    Add a stylish touch to your bathroom with the Mira Minilite BIV. This mini-size mixer shower delivers maximum performance giving you a sensational showering experience. Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite.
    Специфікація
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Four spray showerhead Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMINILITEBIV
    • Сімейство продуктівMixers
    • Група продуктівMinilite
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)620
    • Ширина (мм)175
    • Глибина (мм)265
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2.035
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти