Публікуйте свої продукти
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
Mira Play 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Play 9.5kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Специфікація
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPLAY95
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівPlay
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)680
    • Ширина (мм)223
    • Глибина (мм)270
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти