Публікуйте свої продукти
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
Mira Sport 9.0kW
    Mira Showers

    Mira Sport 9.0kW

    The UK's best-selling electric shower, it's the ultimate in reliability and usability, proven to last up to 50% longer than competitors with the patented Mira Clearscale™ technology.
    Специфікація
    • Control type: Advance pressure stabilised Phased shutdown flushes hot water from the tank to make it safe for the next user Factory set to safe maximum temperature Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: Brass inlet connector. 15mm compression fitting Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (70 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow control Four spray 11cm showerhead Sensi-flo™ technology helps prevent scalding if the showerhead or hose become blocked Clearscale™ and Dual Element™ reduces limescale by up to 50% Enerfy Efficiency Class A KIWA UK Approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSPORT90
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівSport
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)677
    • Ширина (мм)215
    • Глибина (мм)90
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Матеріал допоміжнийBrass
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)3.45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти