Публікуйте свої продукти
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Sprint Multi-Fit 9.5kW

    For a hassle-free replacement electric shower, look no further than the Mira Sprint Multi-Fit™. With multiple water and cable entry points, it's designed to easily replace most electric showers, and Mira Clearscale™ technology, your Mira Sprint will last up to 50% longer than similar electric showers. Plus, the large 110mm showerhead gives you greater coverage, and simply choose from 4 spry expereinces to personalise your experience. Lasting and affordable, Mira Sprint Multi-Fit is perfect for replacing a Mira or other brands of electric shower.
    Специфікація
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSPRINTMTF95
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівSprint
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)675
    • Ширина (мм)225
    • Глибина (мм)107
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2.889
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти