Публікуйте свої продукти
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
Mira Vie 9.5kW
    Mira Showers

    Mira Vie 9.5kW

    Consistent, all-year round performance and suitable for any system, it's the ultimate electric shower in reliability. For a great showering experience at an affordable price, the Mira Vie is the perfect solution.
    Специфікація
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: 16mm2 Water entry points: Left (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Energy Efficiency Class A Separate temperature and flow controls Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Single spray mode showerhead with rub clean nozzles WRAS Approved KIWA Approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVIE95
    • Сімейство продуктівElectric
    • Група продуктівVie
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)675
    • Ширина (мм)220
    • Глибина (мм)101
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вВелика Британія
    • Виготовлено вВелика Британія
    • Вага нетто (кг)2.36
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCElectric Appliance
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти