Публікуйте свої продукти
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Специфікація
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMINIDUOEV
    • Сімейство продуктівMixers
    • Група продуктівMiniduo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)110
    • Глибина (мм)125
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    • Вага нетто (кг)2.34
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers