Публікуйте свої продукти
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Специфікація
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMINILITEBIR
    • Сімейство продуктівMixers
    • Група продуктівMinilite
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)175
    • Глибина (мм)420
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вUnited Kingdom
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    • Вага нетто (кг)2.269
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers