Публікуйте свої продукти
React BSM
React BSM
React BSM
    Mira Showers

    React BSM

    Easy to fit, with a universal design. Mira React BSM can work across any bathroom providing enhanced performance and understated style.
    Специфікація
    • Easy to fit

      Standard 180mm centres ensure a quick and simple replacement to existing products

      The robust brass construction ensures durability

      The simple, easy to use lever handle with hot and cold indicators ensure that it is easy to use

      Style-matched to the Mira React showering range

      Fittings Included - 1.75m hose and single mode handset featuring rub clean nozzles

      Fully adjustable parking socket for additional functionality

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreact-bsm
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівReact
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)16.5
    • Ширина (мм)21.5
    • Глибина (мм)29
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти