Публікуйте свої продукти
React Mini Monobloc
React Mini Monobloc
React Mini Monobloc
    Mira Showers

    React Mini Monobloc

    Easy to fit, with a universal design. Mira React Monobloc tap can work across any bathroom providing enhanced performance and understated style.
    Специфікація
    • Flexi tails are included for easy installation

      Waste Included - Everything required for installation is supplied, including the waste.

      The robust brass construction ensures durability

      The simple, easy to use lever handle with hot and cold indicators ensure that it is easy to use

      Style-matched to the Mira React showering range

      Sustainable Flow Aerators enhance the feel of the water, ensuring a richer performance

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreact-mini-monobloc
    • Сімейство продуктівTaps
    • Група продуктівReact
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)8
    • Ширина (мм)19
    • Глибина (мм)26
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

    Доступність регіону

    Європа
    Велика Британія
    Ірландія

    Схожі продукти