Публікуйте свої продукти
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
    Kohler

    K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole

    Create a versatile workstation with the Hollister utility sink. With its large single-basin and durable vitreous china construction, it's suitable for a wide range of tasks. This model features a back ledge with a single-hole faucet drilling.

    FEATURES

  • Single center hole drilled back ledge
  • Constructed of vitreous china
  • Premium material construction for durability and reliability
  • 28" x 22"
  • Технічна специфікація
    • Унікальний номерKohler-K-12793
    • Сімейство продуктівSinks
    • Група продуктівHollister™
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації1983-07-07
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)17.5
    • Ширина (у дюймах)22
    • Глибина (у дюймах)28
    Пов'язані
    • Матеріал основнийVitreous china
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Опис Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Мексика
    Сполучені Штати