Публікуйте свої продукти
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with alcove, left drain
Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with alcove, left drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove whirlpool bath with alcove, left drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. Whirlpool jets relax away the day's tension.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Generous length provides a spacious bathing area
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral apron
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Зв’яжіться з Kohler

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKohler-K-1124-LA
    • Сімейство продуктівBathtubs
    • Група продуктівArcher®
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-27
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)20.25
    • Ширина (у дюймах)36
    • Глибина (у дюймах)72
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Код за ETIMEC011609
    • Назва за ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    Mexico
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit