Публікуйте свої продукти
Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 72" x 36" drop-in VibrAcoustic® bath

Relax your body, calm your mind, and lift your spirits in a luxurious bath of water and sound. KOHLER's VibrAcoustic technology brings personalized hydrotherapy to this spacious Underscore bath, for a sensual experience unlike any other. Hidden speakers emit sound waves that envelop and gently resound within the body. Choose a soothing spa session with built-in compositions, unwind to your own music playlists, or catch up on news and podcasts. Whether you want a profoundly relaxing bathing session or an entertainment stereo system for your bathroom, Underscore VibrAcoustic has versatile options to realize your vision.

Features

  • Six concealed speakers send sound waves through the water to gently massage the body
  • Six original instrumental compositions offer different levels of relaxation
  • Syncs with devices enabled with BLUETOOTH® wireless technology including smartphones, MP3 players, tablets, and laptops located up to 33 feet away.*
  • Customize your experience with the high-resolution color touch screen
  • Fully-adjustable volume above and below the water
  • Functions as a hydrotherapy bath when full of water and a stereo system when empty
  • Generous length provides a spacious bathing area
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Includes 25' of wiring and amplifier

Зв’яжіться з Kohler

Специфікація
  • Technology

    • VibrAcoustic calms and soothes with sound vibration technology
    • The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Center drain
    • Drop-in or undermount
    • Requires 110 V electrical service
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKohler-K-1835-VB
  • Сімейство продуктівBathtubs
  • Група продуктівUnderscore®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-09-10
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)23.24
  • Ширина (у дюймах)36
  • Глибина (у дюймах)72.19
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Код за ETIMEC011609
  • Назва за ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Опис Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit