Публікуйте свої продукти
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

The Echelon pivot shower door creates an open, airy look with its minimalist frameless design and ultra-low threshold. Designed for easy personalization, Echelon doors are available in a full range of KOHLER finishes and height and glass options, so you can choose the ideal door for your space. This adjustable-width door allows for simpler installation. The 5/16"-thick Crystal Clear glass features a rectangular grille design imprinted on the glass surface and offers a luxurious, heavier feel.

Features

  • Frameless design emphasizes glass and creates a sleek, minimalist look
  • Ultra-low threshold creates easy entry and exit to the showering space
  • SealNetik™ full-length magnetic seal keeps door firmly closed, providing excellent water containment
  • Back-to-back 11-5/8" (295 mm) vertical handles
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)
  • Coordinates with other products in the Echelon collection

Material

  • Frameless, heavy 5/16" (8 mm) thick Crystal Clear tempered glass with easy-to-clean rectangular grille design imprinted on surface
  • Anodized aluminum prevents rust and corrosion

Installation

  • Fits opening widths 32" – 36" (813 – 914 mm)
  • 4" (102 mm) width adjustment
  • 3/8" (10·mm) out-of-plumb adjustability on each side simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Requires mounting to double studs or wood backing
  • Not for use in hospitality
  • For residential use only

Зв’яжіться з Kohler

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKohler-K-30976-8G79
  • Сімейство продуктівShower Doors
  • Група продуктівEchelon®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-05
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)70.05
  • Ширина (у дюймах)35.99
  • Глибина (у дюймах)4.09
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Код за ETIMEG017210
  • Назва за ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Заголовок OmniClassShower Enclosures

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit