Публікуйте свої продукти
K-33523-ASB Helst™ 24" bathroom vanity set
Kohler

K-33523-ASB Helst™ 24" bathroom vanity set

Helst plays it subtle by combining clean lines, tasteful shiplap-style door panels, and minimalist hardware. The modern vanity collection features a tall leg option with below-deck shelf, or install without legs for a wall-hung alternative. Personalize your bathroom furniture with choice of cabinet color. Cabinet, countertop, sink, tall legs with shelf, and brushed nickel hardware are included and ready for DIY-installation. Additional hardware finishes are available (sold separately).

Features 
  • Set includes cabinet, precut quartz vanity top, sink, optional tall legs and shelf, and hardware in standard finish.
  • Three-way adjustable soft-close door hinges with 100° opening capability for easy cabinet access.
  • 18" (457 mm) cabinet interior provides ample storage space.
  • Finish-matched cabinet interior offers generous clearance for plumbing.
  • Quartz vanity top adds beauty and long-lasting durability.
  • Customize your storage with optional accessories such as floor liners, drawer organizers, and perfectly sized containers (sold separately).
  • Coordinates with K-33529 upgraded hardware finishes, K-25814 quartz backsplash, and K-25819 quartz side splash (sold separately).
Material
  • Solid wood and moisture-resistant MDF.
  • Painted exterior.
Installation
  • Can be installed with legs or wall-hung.
  • Easy installation – no special tools required.
  • Separate vanity top makes for simplified installation.

Зв’яжіться з Kohler

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKohler-K-33523-ASB
  • Сімейство продуктівFurniture
  • Група продуктівHelst™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-30
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)35.78
  • Ширина (у дюймах)24.12
  • Глибина (у дюймах)18.95
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Опис Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33
  • Заголовок OmniClassResidential Specialty Casework

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit