Публікуйте свої продукти
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    In typical Shaker style, the Hadron bathroom vanity set is a classic. Its modest, clean design doesn’t overpower your bathroom — it blends into it — lending itself to many decorating styles. The Hadron vanity set includes cabinet, quartz countertop, two sinks, and Vibrant® Brushed Nickel hardware. Pair with any KOHLER® widespread bathroom sink faucets for your own unique touch.

    Features

    • Set includes cabinet, precut quartz vanity top, sinks, cabinet hardware
    • Convenient tilt-down drawer under each basin for storing smaller, frequently-used items
    • Full-extension 14-3/4" (375 mm) drawers with soft-close side-mount slides
    • Three-way adjustable slow-close door hinges for easy cabinet access
    • 18-9/16" (471 mm) cabinet interior provides ample storage space
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes for each basin
    • Faucets sold separately
    • Some assembly required

    Material

    • Quartz vanity top adds beauty and long-lasting durability
    • Vitreous china sinks
    • Solid and composite wood

    Installation

    • Sinks preinstalled to vanity top to simplify installation

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov

    Зв’яжіться з Kohler

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKohler-K-39607-ASB
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівHadron™
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)35.79
    • Ширина (у дюймах)60.75
    • Глибина (у дюймах)21.23
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Опис Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33
    • Заголовок OmniClassResidential Specialty Casework

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    Mexico
    United States
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit