Публікуйте свої продукти
K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge
Kohler

K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge

Featuring sturdy, chip-resistant polypropylene construction and a finish that won't stain or peel, the Stronghold toilet seat is ideal for commercial or institutional applications.

  • Ergonomic contour adds additional comfort to the seat
  • An integrated handle allows the user to easily raise and lower the ring
  • The check hinge will stop the seat from leaning back and applying pressure on a tank or a flushometer

Зв’яжіться з Kohler

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkohler-k-4731-c
  • Сімейство продуктівWater Closet Seats
  • Група продуктівStronghold®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-06-24
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати