Публікуйте свої продукти
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary double towel bar in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Double bar provides additional towel storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    Зв’яжіться з Kohler

    Специфікація
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkohler-K-78375
    • Сімейство продуктівTowel Bars
    • Група продуктівComponents™
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-06
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Опис Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Заголовок OmniClassTowel Bars