Публікуйте свої продукти
Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 66" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Experience massaging bliss in this luxury whirlpool bath spacious enough for two. The water jets can be individually adjusted to suit each bather's preferences for direction and intensity, while the supportive design with molded armrests embraces you in comfort. With multiple pump location options, this versatile home spa suits a range of bathing spaces.

Features

  • Six Proflex® hydromassage jets can be individually adjusted for water flow and direction
  • Built-in heater
  • Spacious design accommodates up to two bathers
  • Integral lumbar support
  • Multiple pump location options give you more choices for installation and access
  • Textured bottom surface
  • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

Зв’яжіться з Kohler

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKohler-K-856-JHE
  • Сімейство продуктівBathtubs
  • Група продуктівTea-for-Two®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-05
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)24
  • Ширина (у дюймах)66
  • Глибина (у дюймах)36
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Код за ETIMEC011609
  • Назва за ETIMBath
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Опис Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
Mexico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit