Публікуйте свої продукти
K-97502 Avid® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-97502 Avid® Vertical toilet paper holder

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Зв’яжіться з Kohler

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKohler-K-97502
  • Сімейство продуктівAccessories
  • Група продуктівAvid®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-31
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)5.75
  • Ширина (у дюймах)1.81
  • Глибина (у дюймах)5.06
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Опис Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Заголовок OmniClassToilet Paper Dispensers

Доступність регіону

Північна Америка