Публікуйте свої продукти
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
    KONE Elevators & Escalators

    MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator

    3.4 з 5 зірок3.4(43 відгуки)
    This product is only available in North America. This is a space reservaton model representing the minimum clear space required at each speed and capacity based on our standard planning guide information. If you have questions, contact your local sales office. If you want more detailed models, visit our online elevator planning tools: www.kone.us/elevators/tools Twenty years ago, we pioneered the revolutionary machine room-less elevator. Innovation continues to drive us to improve everything we do, and that involves far more than just our products. Our goal is to make the entire process of designing, ordering, installing, maintaining and modernizing elevators as smooth and straightforward as possible. We offer the best of both worlds – superior service from day one, and an outstanding elevator solution that’s sure to add value.
    Специфікація
    • Speed: - ft/min(m/s): 200, 350, 500 fpm (1.00, 1.78, 2.54 m/s) Max. travel: - ft(m: 300 (91.4) Capacity: - lbs(kg): 2000 - 5000 AIA (907-2268) Landings: 6 - 27
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmono700ena
    • Сімейство продуктівElevators
    • Група продуктівMachine Room-less Elevators (MRL)
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-04-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Підйомні системи
    • Код Uniclass 2015Ac_90_10_50
    • Опис Uniclass 2015Lift travelling
    • Код CSI MasterFormat 201414 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Traction Elevators
    • Номер OmniClass23-23 11 11 11
    • Заголовок OmniClassTraction Elevators
    • Код CSI UniFormat IID1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати