Публікуйте свої продукти
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40
    kreon - purity in light

    aplis in-line 40

    kreon aplis in-line 40 constitutes a series of trimless recessed downlights, characterized by their circular form. These downlights feature a 40mm opening. kreon aplis in-line 40 directs attention to the light source itself. Particularly suitable for confined spaces, kreon aplis in-line 40 is available as a downlight, directional, or wallwash luminaire. This range offers standard louvers with a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, an alternative dropped louvre can be selected in either black or white.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_aplis_inline_40
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка