Публікуйте свої продукти
cana 80
cana 80
cana 80
    kreon - purity in light

    cana 80

    kreon cana is a minimal architectural lighting channel that can be equipped with a wide range of LED luminaires. When recessed, kreon cana in white gives depth to ceiling planes whilst kreon cana in black provides a visible separation. When surface or pendant mounted, kreon cana provides an architectural beam for lighting integration. kreon cana is offered in three widths and can accommodate kreon holon circular or kreon prologe square semi-recessed spotlights and kreon holon surface spotlights, in addition to kreon ligna continuous lines of light. The wide choice of luminaires can be mixed and arranged to suit the spacial demands and present illumination where it is required.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_cana_80
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprofile systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка