Публікуйте свої продукти
diapason 120
diapason 120
    kreon - purity in light

    diapason 120

    kreon diapason is offered in three sizes with a choice of black or white painted finish options. Light control is facilitated by a selection of lens optics, colour temperature, and choice of colour rendering indexes, along with the option to add cylindrical glare preventors for maximum light restraint. kreon diapason can be recessed mounted individually within a discreet trimless plasterkit, M10 thread fixed, or surface or track mounted on a gear box accessory.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_diapason_120
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprojectors & track systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка