Публікуйте свої продукти
diapason 80
diapason 80
    kreon - purity in light

    diapason 80

    kreon diapason 80, a remarkable addition to the renowned kreon diapason range. This spotlight showcases state-of-the-art LED sources and lensed reflectors, delivering exceptional light control within a compact and stylish body. kreon diapason 80 offers an enhanced lighting experience while maintaining the same high standards of quality. It is available in black or white, allowing you to seamlessly integrate it into any interior design. Unleash your creativity with the versatile light control options of kreon diapason 80. Choose from a range of lens optics, colour temperatures, and colourrendering indexes to tailor the lighting to your exact specifications. The inclusion of cylindrical glare preventers ensures precise light restraint for optimal visual comfort. Installation is flexible: recessed mounting with a trimless plasterkit, secure fixing via M10 thread, surface mounting with a gear box, or attachment to a 48V track system. kreon diapason 80 effortlessly adapts to architectural needs. Experience the perfect blend of performance and aesthetics with kreon diapason 80. Its larger size allows for a more impactful lighting presence, making it an ideal choice for illuminating a variety of spaces with grace and sophistication.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_diapason_80
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprojectors & track systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка