Публікуйте свої продукти
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145
    kreon - purity in light

    dolma 145

    2.8 з 5 зірок2.8(5 відгуки)
    kreon dolma 145 indoor has a visible width of 145mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 145 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_dolma_145
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprofile systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка