Публікуйте свої продукти
down 40
down 40
down 40
    kreon - purity in light

    down 40

    kreon down 40 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down 40 places the focus on the light itself. kreon down 40 is perfect for use in compact spaces. kreon down 40 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_down_40
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вBelgium
    • Виготовлено вBelgium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (25)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (32)