Публікуйте свої продукти
down 80
down 80
down 80
    kreon - purity in light

    down 80

    kreon down 80 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_down_80
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка