Публікуйте свої продукти
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40
    kreon - purity in light

    down in-line 40

    kreon down in-line 40 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down in-line 40 places the focus on the light itself. kreon down in-line 40 is perfect for use in compact spaces and is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_down_inline_40
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка