Публікуйте свої продукти
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
    kreon - purity in light

    esprit floor

    5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_esprit_floor
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівfree standing luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1360
    • Ширина (мм)250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (28)