Публікуйте свої продукти
holon 80
holon 80
holon 80
holon 80
    kreon - purity in light

    holon 80

    3.9 з 5 зірок3.9(27 відгуки)
    kreon holon directional is a recessed, surface or track mounted spotlight with a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 90º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon holon fixed is the perfect solution for general lighting and features a flood beam mirror reflector set above the black or white internal louvre, optimised to create pools of light on horizontal surfaces or dramatic scalloping effects on verticals.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_holon80
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprojectors & track systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка