Публікуйте свої продукти
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
inti directional
    kreon - purity in light

    inti directional

    kreon inti directional combines the dome effect of the downlight with a decentralized directional spotlight that has an angular adjustment of 30°. The diffused light from the dome neutralizes the shadow of the directional spotlight in the light effect. The directional light creates the second layer of focused light. The unique combination of a diffused downlight with a directional projector make kreon inti a two-in-one recessed ceiling luminaire.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_inti_double
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed downlight luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)103
    • Ширина (мм)80
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка