Публікуйте свої продукти
nuit
kreon - purity in light

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Технічна специфікація
  • Унікальний номерkr_nuit
  • Сімейство продуктівLighting
  • Група продуктівprofile systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вБельгія
  • Виготовлено вБельгія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Класифікація IFCLamp
  • Код Uniclass 2015Ss_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting systems
  • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Заголовок OmniClassLighting Posts

Доступність регіону

Європа Азія Південна Америка Океанія Африка