Публікуйте свої продукти
rei
rei
    kreon - purity in light

    rei

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_rei
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprofile systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка