Публікуйте свої продукти
rei profile
rei profile
rei profile
rei profile
    kreon - purity in light

    rei profile

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes. kreon rei wall wash optical system is developed to provide a homogenous continuous luminance on vertical surfaces and is the perfect solution for galleries, residential or retail applications where vertical plane illuminance is a prerequisite of the lighting planning. kreon rei down light provides continuous controlled lighting in an optimised symmetric beam of just 55º to focus light over task areas or where an increased ambient level of lighting is required.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_rei_profile
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівprofile systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка