Публікуйте свої продукти
side in-line 40
side in-line 40
    kreon - purity in light

    side in-line 40

    kreon side in-line 40 is available in two different sizes. The smaller 40x100 version, matching the height of it's smaller counterpart kreon side in-line 25; or a 40x200 variant which meets the height of the bigger sized kreon side in-line 80. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire boasts a trimless finish, contributing to its seamless integration into the surrounding environment. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_side_inline_40
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed wall luminaire
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (56)