Публікуйте свої продукти
up 165
up 165
    kreon - purity in light

    up 165

    kreon up 165 the largest member of floor recessed uplighters characterized by its minimal appearance and optical functionality. The range offers both square and circular forms, is finish with black or whited backed toughened glass with satin stainless steel trim. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting or wallwash optics for vertical illuminance. The units are sealed to IP67 and have a die-cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkr_up_165
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівrecessed floor luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-09-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вБельгія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Заголовок OmniClassLighting Posts

    Доступність регіону

    Європа Азія Південна Америка Океанія Африка